arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV 510-A20 Abbildung ähnlich

FFV 510-A20

Flansch Standard

Ident.-Nr. 836072

Begrenzt verfügbar
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z510
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 20
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 580 mm
  • Teilkreis Spindel: 463.6 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Durchlass: 325 mm
  • Gewicht: 62.7 kg
Chuck side Z510
Machine side ISO 702-1 Nr. 20
Chuck pitch circle [mm] 580.0
Spindle pitch circle [mm] 463.6
Height [mm] 50.0
Through-hole [mm] 325.0
Weight [kg] 62.7

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws