CELSIO SVL-12 Ø4x160
Warmschrumpfverlängerungen
Ident.-Nr. 208934
CELSIO SVL-12 Ø4x160, Extensiones termorretráctiles
- CELSIO SVL
- Sin tornillo de ajuste
- Diámetro de sujeción: 4 mm
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 12 mm
- Longitud total: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Par de apriete mín.: 10 Nm
Technische Details
| Técnica | Extensiones termorretráctiles |
|---|---|
| Serie | CELSIO SVL |
| Interfaz del portaherramientas | SVL-20 |
| Diámetro de sujeción D1 | 4 mm |
| D5 | 12 mm |
| D6 [mm] | 8.0 |
| Longitud total L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 12.0 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 10.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Modelo
Extensión termorretráctil sin tornillo de ajuste
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta