TRIBOS-M SVL-12 Ø1/8"x100
Polygonální nástavce
Ident.-Nr. 215710
TRIBOS-M SVL-12 Ø1/8"x100, Prolunghe poligonali
- TRIBOS SVL
- Diametro di serraggio: 1/8"
- Diametro di serraggio lato macchina: 12 mm
- Lunghezza complessiva: 100 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Coppia min.: 1.5 Nm
Technische Details
| Tecnologia | Prolunghe poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS SVL |
| Attacco portautensile | SVL-12 |
| Diametro di serraggio D1 | 1/8" |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Lunghezza complessiva L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Coppia min. [Nm] | 1.5 |
| Peso [kg] | 0.05 |
Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h6
Limite velocità max
35.000 1/min
Ogni esigenza
Può essere accorciato individualmente dalla lunghezza standard di 100 mm fino a un minimo di 50 mm
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta