arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO P CAT 50 Ø1/4 Illustration similaire

TENDO P CAT 50 Ø1/4"x81

Mandrin expansible hydraulique

Ident.-Nr. 1447932

Auf Lager
TENDO P CAT 50 Ø1/4"x81, Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO Platinum
  • Interface de porte-outils: CAT 50
  • Diamètre de serrage: 1/4"
  • Longueur de projection: 81 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 17 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes TENDO Platinum
Interface de porte-outils CAT 50
Porte-outil standard ASME B5.50
Diamètre de serrage D1 1/4"
D2 [mm] 26.0
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 19.8
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 81 mm / 3.2"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 22.6
L5 [mm] 61.95
G M5
Couple de rotation min. [Nm] 17.0
Poids [kg] 3.1
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésage pour puce disponible conformément aux normes

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
TENDO Platinum avec Cool Flow disponible sur demande