CC ER 16 P Ø3/16"
Mandrins à pince ER de précision
ID 1403891
CC ER 16 P Ø3/16", Mandrins à pince ER de précision
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pour diamètre de serrage: Ø3/16"
- Diamètre: 3/16"
- Longueur L1: 27.5 mm
- Concentricité: ≤ 0,002 mm
Détails techniques
| Für | ER 16 |
|---|---|
| Für Spanndurchmesser | Ø3/16" |
| D1 min. [mm] | 3.7625 |
| D1 max. [mm] | 4.7625 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Gewicht [kg] | 0.025 |
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B