arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KMR SCHUNK CAPTO C8

KMR SCHUNK CAPTO C8

Kühlmittelrohre

Ident.-Nr. 1422540

Lieferzeit auf Anfrage
KMR SCHUNK CAPTO C8, Kühlmittelrohre
  • Für Schnittstelle: SCHUNK CAPTO C8
  • Durchmesser: 10 mm
  • Gewinde: M20x2
Für Schnittstelle SCHUNK CAPTO C8
D1 [mm] 10.0
L1 [mm] 15.0
L2 [mm] 31.5
G M20x2
Gewicht [kg] 0.09
HSK-Ausführung mit zwei O-Ringen, axial abgedichtet, nach DIN 69895