TRIBOS-S SRE 36.5
Reduziereinsatz
Ident.-Nr. 201993
TRIBOS-S SRE 36.5, Reduziereinsatz
- Für Spanndurchmesser: Ø1"
- Länge L1: 45 mm
Technische Details
| Für Spanndurchmesser | Ø1" |
|---|---|
| D2 [mm] | 36.5 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.35 |