arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GZB-S Ø1/2 Abbildung ähnlich

GZB-S Ø1/2" Ø1/8" KD

Zwischenbüchsen kühlmitteldicht

Ident.-Nr. 224376

Lieferzeit auf Anfrage
GZB-S Ø1/2" Ø1/8" KD, Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
  • Kühlmitteldicht
  • Spanndurchmesser: 1/8"
  • Außendurchmesser: 1/2"
  • Länge: 45 mm
Technologie Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
Baureihe GZB-S KD
Werkzeughalterschnittstelle GZB-S Ø 1/2" KD
Spanndurchmesser D1 1/8"
Außendurchmesser D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 45 mm / 1.8"
Auskraglänge L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.1
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Kühlmitteldicht

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm

Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich