arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GZB-S Ø12 Ø5 KD 유사 그림

GZB-S Ø12 Ø5 KD

Intermediate Sleeves, coolant-proof

Ident.-Nr. 207912

GZB-S Ø12 Ø5 KD, Intermediate Sleeves, coolant-proof
  • Coolant-proof
  • Clamping diameter: 5 mm
  • O.D.-Diameter: 12 mm
  • Length: 45 mm
기술 중간 슬리브, 냉각수 방수
시리즈 GZB-S KD
툴홀더 인터페이스 GZB-S Ø 12 KD
클램핑 지름 D1 5 mm
외부 직경 D2 12 mm
D3 [mm] 16.5
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 45 mm / 1.8"
투영 길이 L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
중량 [kg] 0.1
냉각수 방수 예
표준 길이 예

버전
냉각수 방수

흔들림 정확도
≤ 0.003 mm

냉각
내부 냉각수 공급용
최대 80bar의 냉각수 방수
칼라 폐쇄

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능