CLM
Kompaktní pojezd
This product is a SCHUNK Classic-Product.
Learn more and get in touch here.
Lineární osa s optimalizovanou délkou, s pneumatickým pohonem a předpjatými křížovými válečkovými ložisky, bez vůle
Description
优势 - 您将获益
- 交叉滚子导轨设计和坚固构造
保证高承载能力和所有安装位置终端位置精度 - 预载交叉滚子导轨
这表示绝对无间隙 - 基本荷载额定值高
在所有荷载方向 - 与 LM 系列相同的标准固定孔和接口尺寸
与装配技术其他系统元件有多种组合 - 投影区域内减振器和接近开关
无振动移动和终端位置监控 - 通过杆锁进行水平控制
急停时保证安全 - 背面的安装模式(自 CLM 25)
这表示还其可用做行程装置
选件和特殊信息
- 水平控制型号
防止突然能量损失时结构坠落。 此模块可与多个模块化系统元件组合,形成标准配置。如有问题,请咨询我们。 - 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 标准的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。滚动轴承、直线导轨或减震器等部件不提供食品级润滑版本。