AGM-Z 050
ID 1575965
- Compensation Z: 6 mm
- Force Fz max.: 300 N
- Force Fd max.: 900 N
- Max. spring force: 65 N
- IP protection class: 50
Technical details
| Corsa di compensazione Z [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Forza di bloccaggio pos. ritratta [N] | 550.0 |
| Forza di bloccaggio pos. estratta [N] | 700.0 |
| Forza min. prodotta dalla molla [N] | 29.0 |
| Forza max. prodotta dalla molla [N] | 65.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.5 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.5 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.02 |
| Collegamento lato robot | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Collegamento lato utensile | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Peso [kg] | 1.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Consumo di fluido [cm³] | 20.0 |
| Tempo di estensione [s] | 0.2 |
| Tempo di rientro [s] | 0.2 |
| Collegamenti dell'aria bloccati e sbloccati | M5 |
| Carico eccentrico massimo [mm] | 230.0 |
| Classe di protezione IP | 50 |
| Coppia statica max Mx/My [Nm] | 35.0 |
| Coppia statica max. Mz [Nm] | 60.0 |
| Forza statica massima Fx/Fy [N] | 300.0 |
| Forza statica massima Fz [N] | 300.0 |
| Coppia dinamica max Mx/My [Nm] | 11.4 |
| Coppia dinamica max Mz [Nm] | 17.5 |
| Forza Fx massima dinamica [N] | 150.0 |
| Forza Fy massima dinamica [N] | 150.0 |
| Forza Fz massima dinamica [N] | 150.0 |
| Forza max. Fd [N] | 900.0 |
Carichi max.
Deviazione
Diagramma di deflessione AGM-Z – struttura orizzontale
Carichi max.
È la somma di tutti i carichi statici che possono agire sull'unità di compensazione
Deviazione
Diagramma di deflessione AGM-Z – struttura orizzontale
- X-axis:
- Distanza del baricentro
- Y-axis:
- Deviazione
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Consumo di fluido
si riferisce al consumo d'aria per un ciclo di retrazione ed estensione
Sistema di guide
Guide a sfere
Monitoraggio
mediante interruttore magnetico o sensore induttivo di prossimità
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Corpo
Lega di alluminio anodizzata dura, componenti funzionali in acciaio temprato
La fornitura comprende
Unità di compensazione nella variante ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.
Garanzia
24 mesi