Os novos kits de aplicação MTB da SCHUNK proporcionam uma introdução fácil à automação parcial com cobots. Uma linha extensa e completa de componentes padronizados está disponível na SCHUNK para vários cobots e robôs leves, sendo o primeiro fabricante mundial desses produtos. Com base em nossos muitos anos de experiência nessas áreas, reunimos vários kits que serão ideais para suas aplicações e robôs.
Calculado para fixação por atrito, considerando um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça de trabalho sob a aceleração da gravidade (g). No caso de fixação por aderência, é possível suportar pesos de peça significativamente maiores.
Exemplo: - Para o peso da peça especificado no catálogo de 5 kg Força de preensão da garra: 1.000 N Coeficiente de atrito μ 0,1; fator de segurança 2; g 9,81
Application solution for gripping non-position-oriented workpieces, consisting of a camera system, an application-specific gripping system and an industrial PC (SVC) on which the AI software developed by SCHUNK is installed. This ensures reliable detection of objects, calculates the best gripping points, and requires no prior knowledge of programming or image processing.
The MTB application kits enable quick and easy implementation of automated machine loading. The specific application kits take on the important key role of workpiece handling and workpiece clamping. They seamlessly fit into the machine environment.