KMRS HSK 50
Schlüssel für Kühlmittelrohre
ID 9799152
KMRS HSK 50, Schlüssel für Kühlmittelrohre
- Für Schnittstelle: HSK 50
- Durchmesser: 10 mm
Technical details
| For interface | HSK 50 |
|---|---|
| D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 15.0 |
| L1 [mm] | 120.0 |
| Weight [kg] | 0.058 |