S5A-G5 315
5軸グリップジョー
ID 1471201
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 5-Achs-Backen grip
- Mit grip-Stufe sowie geschliffener Spannfläche
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 315
- Abmessungen: 160 x 99 x 110 mm
- grip-Stufe: 5 mm
- Gewicht: 7.1 kg
- Glatte Stufe: 24.5 - 189 mm
- Grip-Stufe: 42.5 - 207 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 104.5 - 269 mm
- Grip-Stufe: 122.5 - 287 mm
Technical details
| 幅 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 高さ [mm] | 110.0 |
| 適合タイプ | 315 |
| 重量 [kg] | 7.1 |
納品内容
5軸ジョー、取付けネジなし