MSC-PS10 350x150
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 422095
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque laminée
- Pour le fraisage de contours et de formes spéciales
- Dimensions: 350 x 150 x 21 mm
- Pas polaire: 3 mm + 1,5 mm
- Poids: 9.4 kg
Détails techniques
| Longueur [mm] | 350.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 150.0 |
| Hauteur [mm] | 21.0 |
| Poids [kg] | 9.4 |
Scope of delivery
Laminated plate