arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-BL30 250x85

MSC-BL30 250x85

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 422090

Delivery time on request
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • ラミネートブロック
  • 輪郭・特殊形状のミーリング加工用。
テクニカルデータ:
  • 寸法: 250 x 85 x 50 mm
  • 重量: 8.5 kg
Length [mm] 250.0
Width [mm] 85.0
Height [mm] 50.0
Weight [kg] 8.5