SGS-B 80-48-28
Steel jaws
ID 1367467
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 강철 죠, 이동식
- 치수: 80.4 x 48 x 28 mm
- 중량: 0.8 kg
技术细节
| 폭 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 48.0 |
| 높이 [mm] | 28.0 |
| Peso [kg] | 0.8 |
ID 1367467
| 폭 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 48.0 |
| 높이 [mm] | 28.0 |
| Peso [kg] | 0.8 |