arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FB-SA 175 Vergelijkbare illustratie

FB-SA 175

Volledig grijpklemmen, gemaakt van aluminium

IDnr. 120901

Op voorraad
FB-SA 175, Volledig grijpklemmen, gemaakt van aluminium

Productkenmerken
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 12 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Ontdek andere grijpklauwen, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
  • Wilt u de bestelhoeveelheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren".
Productgroep Volledig grijpklemmen, gemaakt van aluminium
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 12.0
Breedte B [mm] 120.0
Breedte B1 [mm] 32.0
Hoogte H [mm] 58.0
Hoogte H2 [mm] 48.0
Lengte L [mm] 59.5
Gatafstand a [mm] 24.0
Gatafstand b [mm] 21.0
Schroeven M12
Materiaal Aluminium
m/set [kg] 2.2