KM-WBL 123
Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
ID 132617
KM-WBL 123, Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 18 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Entdecken Sie weitere passende Aufsatzbacken in unterschiedlichen Abmaßen! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
- Möchten Sie die Liefermenge anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'.
Technical details
| Produktgruppe | Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl |
|---|---|
| Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
| Nutbreite N [mm] | 18.0 |
| Breite B [mm] | 50.0 |
| Höhe H [mm] | 100.0 |
| Länge L [mm] | 145.0 |
| Lochabstand a [mm] | 85.0 |
| Lochabstand b [mm] | 30.0 |
| Schrauben | M14 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
| m/Satz [kg] | 14.27 |