SRK 110
Mors doux rapportés coudés en acier
ID 136100
SRK 110, Mors doux rapportés coudés en acier
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Tenon-rainure
- Largeur de rainure: 8 mm
- Largeur d'appui: 8 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Découvrez d'autres mors rapportés assortis en d'autres dimensions ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
- Souhaitez-vous personnaliser la quantité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Technical details
| Groupe de produit | Mors doux rapportés coudés en acier |
|---|---|
| Denture | Tenon-rainure |
| Largeur de la fente N [mm] | 8.0 |
| Largeur de l'onglet S [mm] | 8.0 |
| Largeur B [mm] | 25.0 |
| Hauteur H [mm] | 30.0 |
| Hauteur H1 [mm] | 27.5 |
| Hauteur H2 [mm] | 26.0 |
| Longueur L [mm] | 51.0 |
| Entre-axe des trous a [mm] | 29.5 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 15.0 |
| Vis | M6 |
| Matériau | Acier 16MnCr5 de cémentation |
| m/jeu [kg] | 0.67 |