arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWBL 315 Abbildung ähnlich

SWBL 315

Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl

Ident.-Nr. 120156

Auf Lager
SWBL 315, Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 21 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere passende Aufsatzbacken in unterschiedlichen Abmaßen! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
  • Möchten Sie die Liefermenge anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'.
Produktgruppe Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 21.0
Breite B [mm] 50.0
Höhe H [mm] 50.0
Länge L [mm] 140.0
Lochabstand a [mm] 82.0
Lochabstand b [mm] 28.0
Schrauben M16
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Satz [kg] 6.5