AKO EZU40/ISO50
Robot connection package
ID 1597800
어댑터, 적합한 대상: Universal Robots UR12e/ UR16e/ UR15, YASKAWA HC10DTP/HC20DTP, Kassow Robots
Technical details
| 제품 그룹 | 로봇 연결 패키지 |
|---|---|
| 높이 H [mm] | 12.9 |
| DIN ISO-9409 볼트 서클 [mm] | 50.0 |
| 적합한 대상 | Universal Robots UR12e/ UR16e/ UR15, YASKAWA HC10DTP/HC20DTP, Kassow Robots |
| 중량 [kg] | 0.8 |