SLH 35-0440
pillar assembly system hollow pillar
N.º de identificação 313834
pillar assembly system hollow pillar SLH, Size: 35
- Length: 440 mm
Detalhes técnicos
| Material | Steel |
|---|---|
| Length [mm] | 440.0 |
| pillar diameter [mm] | 35.0 |
N.º de identificação 313834
| Material | Steel |
|---|---|
| Length [mm] | 440.0 |
| pillar diameter [mm] | 35.0 |