GSW-V25
생크 인터페이스가 있는 진공 그리퍼
ID 309125
생크 인터페이스가 있는 진공 그리퍼 GSW-V, 크기: 25, 공압, 유압
- 최대 주위 온도: 90 °C
- 손잡이 직경: 25 mm
Technical details
| Gewicht [kg] | 0.15 |
|---|---|
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 90.0 |
| Max. toegestane tpm [1/min] | 20.0 |
| Nominale werkdruk perslucht [bar] | 6.0 |
| Nominaal debiet perslucht [l/min] | 300.0 |
| Minimale bedrijfsdruk perslucht [bar] | 4.0 |
| Max. bedrijfsdruk van de perslucht [bar] | 8.0 |
| Min. debiet perslucht [l/min] | 200.0 |
| Nominale werkdruk koelvloeistof [bar] | 40.0 |
| Nominaal debiet koelvloeistof [l/min] | 25.0 |
| Min. bedrijfsdruk koelvloeistof [bar] | 20.0 |
| Max. bedrijfsdruk van de koelvloeistof [bar] | 60.0 |
| Nominale vacuüm [bar] | -0.8 |
| Min. vacuüm [bar] | -0.6 |
| Geluidsdrukniveau [dB(A)] | 94.0 |
| Diameter D [mm] | 32.0 |
| Hoogte Z [mm] | 100.0 |
Afmetingen
Afmetingen
Algemene opmerkingen over de reeks
Zuignap
Kan perfect worden aangepast aan gladde oppervlakken, met dempingseffect tijdens het bevestigen en slageffect tijdens de aanzuigfase. Speciale zuignappen op aanvraag.
Tijden
De opgegeven tijden zijn afhankelijk van het debiet, de druk van het aandrijfmedium en de daaruit resulterende elektrische weerstanden.
Werkingsprincipe
Venturibuis
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal spindelinterface
Aluminiumlegering
Materiaal van de zuignappen
NBR-60
Aandrijving
hydraulisch met koelvloeistof voor de machine (gefilterd, max. grootte van de deeltjes 30 µm) of pneumatisch met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek
Levering
Montage- en bedieningshandleiding