TENDO Silver CAT 50 Ø12x81
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
N.º de identificação 1503305
TENDO Silver CAT 50 Ø12x81, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO Silver
- Interface do porta-ferramentas: CAT 50
- Diâmetro de fixação: 12 mm
- Comprimento de projeção: 81 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 90 Nm
Detalhes técnicos
| Technology | Hydraulic expansion toolholder |
|---|---|
| Series | TENDO Silver |
| Toolholder interface | CAT 50 |
| Toolholder standard | ASME B5.50 |
| Clamping diameter D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 49.0 |
| D6 [mm] | 27.3 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 81 mm / 3.2" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 61.95 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 90.0 |
| Weight [kg] | 3.1 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
提供用于数据采集装置的标准钻孔
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计