arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES CF SK40 Ø22x100 Illustration similar

MES CF SK40 Ø22x100

Face mill arbors

ID 23002336

Availability on demand
MES CF SK40 Ø22x100, Toolholders
  • Face mill arbors
  • Series: Face mill arbors
  • Cool Flow variant
  • Toolholder interface: SK 40
  • Clamping diameter: 22 mm
  • Thread in clamping diameter: M10
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes tightening bolt
Tecnologia Porta frese
Serie Porta frese
Attacco portautensile SK 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 22 mm
Vite di serraggio filettata G M10
D2 [mm] 48.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 80.9
L11 [mm] 19.0
Peso [kg] 2.0
Variante Cool Flow

Versione
Per montaggio di frese con cava laterale

Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

La fornitura comprende
Include vite di serraggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta