arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-RM HJND 28 Ø7x52 Illustrazione simile

TRIBOS-RM HJND 28 Ø7x52

Portautensili poligonali

ID 1346197

TRIBOS-RM HJND 28 Ø7x52, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Attacco portautensile: HJND 28
  • Diametro di serraggio: 7 mm
  • Lunghezza di proiezione: 52 mm
  • Concentricità: ≤ 0,01 mm con 4 x D
  • Grado di bilanciatura: Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg
  • Coppia min.: 6 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-RM
Attacco portautensile HJND 28
Diametro di serraggio D1 7 mm
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 26.5
D4 [mm] 30.0
D5 [mm] 38.0
L [mm] 81.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 52 mm / 2.0"
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 37.0
L6 [mm] 41.0
G M16x1.5
Coppia min. [Nm] 6.0
Chiave taglia A/F 24.0
Max coppia di serraggio [Nm] 20.0

Versione
I seguenti inserti di riduzione sono alternative adatte al montaggio laterale: per Ø5 - Ø8 TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506) e per Ø9 - Ø12 TRIBOS-RM SRE SO 20 (25003525)

Concentricità
≤ 0,01 mm con 4 x D

Grado di bilanciatura
Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg

Gambo utensile di qualità
h6

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La lunghezza di serraggio minima per Ø 5 - Ø 8 è di 25 mm e per Ø 9 - Ø 12 è di 29 mm
La lunghezza di serraggio massima per Ø 5 - Ø 8 è di 81 mm e per Ø 9 - Ø 12, L2 = 47 mm

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta