MTTA HSK-A 100 MK4x170
Morse taper mountings with tangs
ID 23001922
MTTA HSK-A 100 MK4x170, Toolholders
- Morse taper mountings with tangs
- Series: Morse taper mountings with tangs
- Toolholder interface: HSK-A 100
- Morse taper: MK 4
- Projecting length: 170 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| テクノロジー | タング付き モールステーパー取付け |
|---|---|
| シリーズ | タング付き モールステーパー取付け |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| MK サイズ | MK 4 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 170 mm / 6.7" |
| L4 [mm] | 141.0 |
| 重量 [kg] | 3.45 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
Version
Pour la fixation d'outils cône morse avec languettes conformément à la norme DIN 228B.
Concentricité
≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande