arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Torretas de sujeción con dispositivos de sujeción

Torretas de sujeción con dispositivos de sujeción

Torretas de sujeción con dispositivos de sujeción
Tombstones de sujeción preconfiguradas con dispositivo de sujeción como estándar.

Avantages - Vos bénéfices

  • Tours de serrage préconfigurées
    Prêt pour une utilisation immédiate
  • Type de construction corps creux stable
    Grande rigidité pour un bon amortissement des vibrations
  • Perpendicularité par rapport à la plaque de base de 0,01 mm sur 200 mm
    Grande précision de base, aucun surfraisage ou rectification supplémentaire du cube de serrage nécessaire
  • Tailles de palette normalisées
    Compatible avec toutes les palettes de machine courantes 400 x 400 mm et 500 x 500 mm
  • Deux interfaces intégrées en standard pour le positionnement sur la table de machine
    Adaptation rapide et facile aux machines-outils selon les normes DIN 55 201 et JIS 6337-1980

Options et informations particulières

  • Cubes de serrage déjà configurés
    Les cubes de serrage SCHUNK avec dispositifs de serrage sont des solutions de serrage entièrement configurées standard. Que vous ayez besoin de cubes de serrage KONTEC KSG avec étau de machine renforcé, d'étau à serrage à simple effet KONTEC KSC-F, d'étau à serrage à double effet KONTEC KSC-D, du rail de serrage KONTEC KSM2 ou des étaux de serrage automatiques à ressort TANDEM KSF3, vous trouverez le cube de serrage adapté à votre application.