arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBC 125-40-12.5

GBC 125-40-12.5

セレーション付きジョー

ID 1373268

Low stock
トップジョー、標準

特長:
  • ジョー、削り
  • インターフェース1: W-125-1
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 40 x 12,5 mm
  • 重量: 0.42 kg
幅 [mm] 125.0
奥行 [mm] 12.5
高さ [mm] 40.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.42

納品内容
トップジョー、固定ネジ