GFA 125-40-11.5
Federblatt-Niederzugbacke
ID 1373304
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Federblatt-Niederzugbacke
- Schnittstelle 1: W-125-1
- Abmessungen: 125 x 40 x 11,5 mm
- Gewicht: 0.21 kg
Technical details
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 11.5 |
| Höhe [mm] | 40.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.21 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben