arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SKB-F 100

SKB-F 100

Systembacken Standard

ID 1474309

In stock
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Festbacke für Konsolspannung
  • Vorbereitet für KONTEC Aufsatzbacken
  • Passend zu: ROTA-ML flex 2+2 630 (1. Generation)
Technische Daten:
  • Abmessungen: 150 x 85 x 77 mm
  • Lochabstand Befestigungsbohrungen: 118 x 50 mm
  • Aufsatzbackenschnittstelle: W-100-1
  • Gewicht: 3.8 kg
Hinweis:
  • Der Lochabstand der Befestigungsbohrungen sollte mit dem Futter abgeglichen werden
Gewicht [kg] 3.8

Lieferumfang
Konsolbacke fest