arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SKB-M2 125

SKB-M2 125

System jaws, standard

ID 1450639

Disponible
System jaws, standard

Product features:
  • Movable jaw for bracket clamping
  • Prepared for KONTEC top jaws
  • Jaw interface: Modul 2
  • Suitable for: ROTA-ML flex 2+2 800/1000/1200 (1st generation)
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 124 x 85,75 mm
  • Hole spacing between mounting holes: 60 mm
  • Top jaw interface: W-125-1
  • Weight: 6.3 kg
Weight [kg] 6.3

Scope of delivery
Console jaw movable