SVSL 4-2 PU
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
ID 1487804
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vakuová hadice
- Vhodné pro sadu tlakoměrů VAM-SMPL 4/2
- O.D.-průměr: 4 mm
- Vnitřní průměr: 2 mm
- Tlakový rozsah: -0.95 - 10 bar
- Provozní teplota: -40 - 60 °C
- Materiál: PU
Technical details
| Min. provozní tlak [bar] | -0.95 |
|---|---|
| Max. provozní tlak [bar] | 10.0 |
| Materiál | PU |
| O.D.-průměr [mm] | 4.0 |
| Vnitřní průměr [mm] | 2.0 |
| Min. provozní teplota [°C] | -40.0 |
| Max. provozní teplota [°C] | 60.0 |
Rozsah dodávky
Vakuová hadice