SSH-VK SW24-420
标准车床卡盘附件
ID 8700132
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 方形驱动扳手
- 用于手动驱动 SCHUNK 车床卡盘
- 短型版本。
- 适用于: ROTA-S plus 630-252, ROTA-S plus 800-252, ROTA-S plus 1000-402
- 扳手尺寸: 24
- 长度: 420 mm
- 重量: 4.48 kg
Technical details
| Innenvierkant | 24.0 |
|---|---|
| Länge [mm] | 420.0 |
| Gewicht [kg] | 4.48 |