The extensive range of SCHUNK accessories, including retention knobs, assembly tools, extensions, and ER collets, extend the versatility of our products. Original SCHUNK accessories ensure maximum functionality, reliability, and absolute process reliability.
Les tubes pour liquide de refroidissement KMR de SCHUNK évitent que des saletés n’obstruent la broche de machine et protègent le système d’étanchéité. Ils sont utilisés pour transférer le liquide de refroidissement et/ou optimiser l'alimentation interne en liquide de refroidissement des dispositifs de serrage HSK. Les tubes pour liquide de refroidissement permettent des mouvements angulaires minimaux et réguliers de ±1°.
TOOLFIX Mono WMS-M est un système d'assemblage pour toutes les interfaces machines standard. Le porte-outil est automatiquement sécurisé lorsqu'il est inséré dans l'adaptateur. Des goujons à pas et l'encliquetage automatique peuvent être utilisés afin de trouver la position de réglage idéale pour un fonctionnement ergonomique.
TOOLFIX Vario WMS-V est un système d'assemblage pour toutes les interfaces machines standard. Il dispose d'un verrouillage à changement rapide pour le remplacement de différents adaptateurs d'outil, ce qui permet à l'utilisateur de se servir de différents types d'adaptateurs sur un corps de base.
Des boulons d'arrêt et l'engagement automatique peuvent être utilisés afin de trouver la position de réglage idéale pour un fonctionnement ergonomique.
Pour garantir la fiabilité de fonctionnement, il est recommandé de contrôler la force de serrage régulièrement. SCHUNK propose un testeur de force de serrage entièrement mécanique pour les interfaces les plus communes. Le fonctionnement repose sur des composants qui sont ajustables linéairement en longueur et sont positionnés proportionnellement à la force. Une force est associée à la modification de la longueur et s'affiche sur un comparateur de mesure.
La puce de codification peut être installée sur tous les porte-outils SCHUNK munis de fixations SK, BT, HSK et SCHUNK CAPTO. Il est utilisé pour la collecte de données et la classification précise des porte-outils dans un système d'identification. L'énergie et les données requises par la puce de codification sont inductivement couplées par la tête de lecture et d'écriture. La sécurité de la transmission des données est assurée par un contrôle de plausibilité.
Extracteur de douilles TENDO GZB-S pour douilles intermédiaires GZB-S Ø 12 à GZB-S Ø 32. Pour un enlèvement sûr et facile des douilles intermédiaires GZB-S des porte-outils expansibles hydrauliques TENDO.
Avec l'étalon de contrôle de la force de serrage, la fonction de serrage des techniques de serrage hydrauliqueTENDO Silver, TENDO Platinum, TENDO Slim 4ax, TENDO Zero, TENDO ES, TENDO RLA, TENDO LSS et TENDO E compact peut être testée rapidement et facilement. La pièce de test de la force de serrage est insérée dans le porte-outil au moins jusqu'à la profondeur de serrage minimale et le boulon de serrage est vissé jusqu'en butée. La force de serrage n'est plus suffisante si l'étalon de contrôle peut être retiré facilement du porte-outil expansible hydraulique TENDO à l'aide de deux doigts.
Boîte de rangement pour étalon de contrôle TENDO pour un rangement sûr et propre des étalons de contrôle de la force de serrage TENDO de Ø 6 mm à Ø 32 mm ainsi que de Ø 1/4" à Ø 1 1/4"
Le kit de démarrage TENDO E compact est un ensemble complet comprenant un porte-outil TENDO E compact Ø 20, cinq douilles intermédiaires étanches au liquide de coupe, un extracteur de douille et une clé d’activation. En option, les interfaces HSK-A 63, SK 40, JIS-BT 30, BT-DC 30, JIS-BT 40, BT-DC 40, CAT 40 ou SCHUNK CAPTO C6 peuvent être utilisées. Les douilles intermédiaires sont conçues pour les diamètres de serrage Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 et Ø 16.
Clé à six pans avec poignée transversale pour un préréglage radial précis au micron des longueurs d'outil pour les technologies de techniques de serrage hydrauliques TENDO RLA.
Le dispositif de serrage TRIBOS SVP-2 de SCHUNK peut être utilisé pour serrer les outils rapidement et de manière uniforme par actionnement manuel. La pression de serrage désirée peut être accumulée précisément avec la pompe manuelle et l'inducteur de pression standard.
Le système de serrage TRIBOS SVP-2D de SCHUNK peut être utilisé pour serrer les outils rapidement et de manière uniforme par ajustement de la limitation de pression. En utilisant l'insert de réduction SRE approprié, tous les systèmes TRIBOS peuvent être serrés avec le diamètre approprié.
Avec le dispositif de serrage TRIBOS SVP-5 de SCHUNK, les outils sont serrés en quelques secondes sur simple pression d'un bouton. En combinaison avec le scanner, les paramètres de réglage corrects sont automatiquement adoptés afin que le porte-outil TRIBOS soit toujours serré rapidement et dans le cadre d'un processus fiable.
Le scanner TRIBOS SVP et le Fixscanner TRIBOS SVP sont utilisés pour lire les pressions de serrage via un code de matrice de données sur le porte-outil TRIBOS ou sur l'insert de réduction TRIBOS SRE. Ils peuvent être adaptés ultérieurement à la fois pour le dispositif de serrage TRIBOS SVP-2D et SVP-2D/H.
Les dispositifs de serrage récemmment mis au point TRIBOS-Mini SVP et TRIBOS-RM SVP permettent le changement d’outil en l’espace de quelques secondes. Insérez le porte-outil TRIBOS-Mini ou TRIBOS-RM dans le dispositif de frettage, serrez la vis jusqu'en butée, introduire l'outil, desserrez ... l'opération est terminée ! Du fait de la pression préréglée, l’outil est serré rapidement et selon un processus fiable. Cela permet de gagner du temps et de réduire considérablement les coûts d’équipement.
Le dispositif de montage TRIBOS-RM/-Mini SVP est utilisé pour installer le dispositifs de serrage manuel TRIBOS-RM SVP et TRIBOS-Mini SVP sur votre poste de travail. Ceci assure un serrage rapide et facile.
Un insert de réduction TRIBOS SRE est un adaptateur pour le serrage des porte-outils à serrage polygonal TRIBOS de SCHUNK. Lors du changement d’outils, l’opérateur combine le montage de précision avec le TRIBOS SRE approprié et les insère ensemble dans l’ouverture prévue du dispositif de serrage TRIBOS SVP.
Un insert de réduction TRIBOS SRE est un adaptateur pour le serrage des porte-outils à serrage polygonal TRIBOS-RM de SCHUNK. Lors du changement d’outils, l’opérateur combine le montage de précision avec le TRIBOS SRE approprié et les insère ensemble dans l’ouverture prévue du dispositif de serrage TRIBOS SVP.
Un insert de réduction TRIBOS-S SRE est un adaptateur pour le serrage des porte-outils à serrage polygonal TRIBOS-S de SCHUNK et pour les extensions polygonales TRIBOS SVL. Lors du changement d’outils, l’opérateur combine le montage de précision avec le TRIBOS SRE approprié et les insère ensemble dans l’ouverture prévue du dispositif de serrage TRIBOS SVP.
Un insert de réduction TRIBOS SRE est un adaptateur pour le serrage des porte-outils à serrage polygonal TRIBOS-Mini de SCHUNK et pour les extensions polygonales TRIBOS-Mini SVL. Lors du changement d’outils, l’opérateur combine le montage de précision avec le TRIBOS SRE approprié et les insère ensemble dans l’ouverture prévue du dispositif de serrage TRIBOS SVP.
Un insert de réduction TRIBOS SRE SO est un adaptateur ouvert latéralement pour le serrage des porte-outils à serrage polygonal TRIBOS-R de SCHUNK. Lors du changement d’outils, l’opérateur combine le montage de précision avec le TRIBOS SRE approprié et les insère ensemble dans l’ouverture prévue du dispositif de serrage TRIBOS SVP.
Le TRIBOS SRE avec ouverture latérale sert d'alternative pour une insertion latérale.
Un insert de réduction TRIBOS SVL est un adaptateur ouvert latéralement pour le serrage des mandins de frettage mécanique TRIBOS-RM de SCHUNK. Lors du changement d’outils, l’opérateur combine le montage de précision avec le TRIBOS SRE approprié et les insère ensemble dans l’ouverture prévue du dispositif de serrage TRIBOS SVP. Le TRIBOS SRE avec ouverture latérale sert d'alternative pour une insertion latérale.
Un insert de réduction TRIBOS SRE SO est un adaptateur ouvert latéralement pour le serrage des porte-outils de frettage mécanique TRIBOS-S de SCHUNK. Lors du changement d’outils, l’opérateur combine le montage de précision avec le TRIBOS SRE approprié et les insère ensemble dans l’ouverture prévue du dispositif de serrage TRIBOS SVP. Le TRIBOS SRE avec ouverture latérale sert d'alternative pour une insertion latérale.
La clé de serrage SINO est utilisée pour un serrage rapide et sûr de tous les porte-outils expansibles SINO-R. Le changement d'outil facile minimise les temps d'arrêt de la machine et d'équipement.
Extracteur de douille SINOmax pour retirer facilement les douilles de réduction du mandrin expansible hydraulique. Son usage est polyvalent et il peut également être utilisé avec des porte-outils expansibles hydrauliques.
Vis de réglage de longueur pour porte-outils de frettage thermique CELSIO et mandrins de surface WELDON minces étendus, avec perçage traversant pour refroidissement interne.
Mandrins à pince ER conformément à la norme DIN ISO 15488-B (ER/ESX) pour le serrage d’outils avec une queue cylindrique. Adaptés à tous les mandrins à pince ER. La précision de répétitivité et de concentricité est de 5 µm.
Mandrin à pince de précision ER conformément à la norme DIN ISO 15488-B (ER/ESX) pour le serrage d’outils avec une queue cylindrique. Adaptées à tous les mandrins à pince ER de précision . La précision de répétabilité et de concentricité est de 2 µm.
Écrou de serrage de précision ER avec bague de pression montée sur roulement à billes avec couche de glissement pour tous les mandrins à pince de précision ER de SCHUNK.
Une clé dynamométrique et une fixation pour serrer les écrous de serrage de précision ER sur les mandrins à pinces de précision ER à un couple spécifié.
Pour le nettoyage des dispositifs de serrage ainsi que le nettoyage automatisé des centres d'usinage L'unité de nettoyage peut être utilisée sur toutes les machines délivrant de l'air comprimé ou du liquide de refroidissement via la broche.