arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FFV Z155-D6 類似のイラスト

FFV Z155-D6

標準取付板

ID 836212

納期はお問い合わせください
標準取付板

特長:
  • サイズ縮小取付板
  • 空圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z155
  • マシン側面: ISO 702-2 Nr. 6
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 180 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 133.4 mm
  • 高さ: 35 mm
  • 貫通穴: 103.2 mm
  • 重量: 3.6 kg
Lato mandrino Z155
Lato macchina ISO 702-2 Nr. 6
Cerchio del passo del mandrino [mm] 180.0
Cerchio del passo del mandrino [mm] 133.4
Altezza [mm] 35.0
Foro passante [mm] 103.2
Peso [kg] 3.6

La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio