M1245
Hexagon socket cylindrical screw
ID 9980361
M1245, Hexagon socket cylindrical screw Standard metric thread
- Length L: 45 mm
- Thread G: M12
Technical details
| Délka L [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Závit G | M12 |
| Závitový profil | Standardní metrický závit |
Minimální velikost objednávky: 30 kusů