arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
VBB-5 1xIL-2x7P Illustration similaire

VBB-5 1xIL-2x7P

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

ID 420701

Delivery time on request
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2025-06-30
  • Remplacé par: 1601414
Caractéristiques des produits :
  • Boîte de raccordement 2 x 7 BROCHES pour max. deux plaques de serrage magnétique
  • Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
  • Pour la commande de deux plaques de serrage magnétique au maximum
  • Avec une gaine en métal et plastique pour la protection contre les copeaux chauds
Caractéristiques techniques :
  • Longueur de câble: 5 m
  • Poids: 7.5 kg
Longueur de câble [m] 5.0
Poids [kg] 7.5

Etendue de la livraison
Boîtier de raccordement, câble, fiche, notice d'utilisation