arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRK-AL 90

SRK-AL 90

Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de alumínio

ID 136140

In stock
SRK-AL 90, Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de alumínio

Características do produto:
  • Serração: Língua e sulco
  • Largura do caminho: 5 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Descubra outras castanhas de sobrepor correspondentes em diferentes dimensões! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de alumínio
Serração Língua e sulco
Largura da guia S [mm] 5.0
Largura da guia S1 [mm] 12.0
Largura B [mm] 25.0
Altura H [mm] 27.0
Altura H1 [mm] 22.2
Altura H2 [mm] 21.5
Comprimento L [mm] 44.0
Espaçamento do furo a [mm] 25.0
Parafusos M6
Material Alumínio
m/conjunto [kg] 0.2