arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KRH3 200-Z Podobné zobrazení

KRH3 200-Z

Hydraulické 3čelisťové silové svěráky

ID 1518390

Delivery time on request
Standardní hydraulické upínací silové bloky

Vlastnosti produktu:
  • 3čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Standardní zdvih
  • Souřadnicové polohovací otvory
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 200 x 200 x 95,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 60 kN
  • Zdvih na čelist: 4 mm
  • Max. výška čelisti: 100 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
  • Provozní tlak: 10 - 60 bar
  • Spotřeba oleje / dvojitý zdvih: 150 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 1.3 s
  • Vlastní hmotnost: 24 kg
Stroke per jaw [mm] 4.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 60.0
Min. operating pressure [bar] 10.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.02
Max. jaw height [mm] 100.0
Distance H [mm] 30.0
Oil consumption per double stroke [cm³] 150.0
Closing/opening time [s] 1.3
Weight [kg] 24.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)