arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-LH 250-Z-IM

KSP3-LH 250-Z-IM

유도 죠 모니터링 기능이 있는 공압식 2-죠 클램핑 포스 블록

ID 1467592

In stock
표준 버전의 공압 클램핑 포스 블록

제품 특징:
  • 2-죠 조임력 블록
  • 중앙 클램핑
  • 롱 스트로크
  • 지그 생성 포지셔닝 보어
  • 유도성 죠 모니터링
  • 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 치수: 250 x 250 x 98,2 mm
  • 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 20 kN
  • 죠당 스트로크: 15 mm
  • 최대 죠 높이: 500 mm
  • 반복 정밀도: 0.02 mm
  • 작동 압력: 2 - 6 bar
  • 공기 소모/이중 스트로크(6바): 9100 cm³
  • 닫힘시/열림시 시간: 1.6 s
  • 중량: 32 kg
Course par mors  [mm] 15.0
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] 20.0
Pression d'utilisation min. [bar] 2.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.02
Hauteur de mors max. [mm] 500.0
Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] 9100.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 1.6
Poids [kg] 32.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, détecteur de proximité inductifs, câble de connexion, manuel d'utilisation

Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.

Surveillance inductive des positions du coulisseau de serrage
Possibilité de détecter deux positions de mors entre les positions de fin de course des mors de base à l’aide de capteurs de proximité (p. ex. position « ouverte » et position « serrée »).

Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.

Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives

Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée