KSP3 160-Z-SM IOL
Sensory clamping force blocks
ID 1594964
Sensory clamping force block in standard version
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Sensory design
- Control via IO-Link
- Centric clamping
- Standard stroke
- Jig-produced positioning bores
- Monitoring of the jaw position via IO-Link
- Pressure monitoring open/clamped via IO-Link
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 160 x 160 x 82,2 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 45 kN
- Stroke per jaw: 3 mm
- Max. jaw height: 60 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 2 - 9 bar
- Air consumption per double stroke at 6 bar: 3400 cm³
- Operating voltage control unit: 24 V DC
- Closing/opening time: 0.4 s
- Weight: 11 kg
Technical details
| 죠당 스트로크 [mm] | 3.0 |
|---|---|
| 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스 [kN] | 45.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 2.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 9.0 |
| 바이스의 반복 정확도 [mm] | 0.01 |
| 최대 죠 높이 [mm] | 60.0 |
| 거리 H [mm] | 25.0 |
| 공기 소모/이중 스트로크(6바) [cm³] | 3400.0 |
| 닫힘시/열림시 시간 [s] | 0.4 |
| 중량 [kg] | 11.0 |
제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠 및 클램핑 포스 블록용 장착 나사, 커버 플러그, 피팅 나사, 클램핑 슬리브, 사용 설명서, 기계 제어부 통합용 강성 컨택트 없음