ROTA NCO 210 A6-SV90°
Power lathe chucks without through-hole
ID 856012
Standard power lathe chucks without through-hole
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 6
- Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Stroke per jaw: 9 mm
- Piston stroke: 27 mm
- Max. clamping force: 95 kN
- Max. actuating force: 42 kN
- Max. rotational speed: 5000 1/min
- Weight: 23 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 6 |
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 5000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 95.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 42.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 9.0 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 27.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.12 |
| Peso [kg] | 23.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws and operating manual