MFRS-A1-050 600 x 500
Magnetic chucks with square pole technology
ID 423418
This product has been discontinued and is no longer available.
표준 마그네틱 클램핑 기술
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2025-10-24
- 로 교체되다: 1594952
- 마그네틱 척 전자식 영구형
- 기술: 사각 폴
- 자석 종류: ALNiCO + Neodym
- 클램핑 진행 상황(빨간색/녹색) 표시를 위한 마그네틱 척의 특허 상태 표시 기능 포함
- 낮은 잔류 자성 사이클 없음
- 치수: 600 x 500 x 66 mm
- 폴 크기: 50 x 50 mm
- 기둥 수: 56(폴 스레드 M8)
- 폴당 최대 고정력: 3.93 kN
- 최대 총 고정력: 219.8 kN
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 145 kg
- 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
- 빠른 연결 위치: A(표준 위치)
- 채널 수: 1
- 연결: 4-PIN
- 전기 연결: 400 V / 460 V
- 보호 클래스: 67
Détails techniques
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. clamping force [kN] | 220.0 |
| Number of poles | 56.0 |
| Connection | 4-PIN |
| Number of channels | 1.0 |
| Mains voltage | 400 V / 460 V |
| Min. workpiece thickness [mm] | 8.0 |
| Weight [kg] | 145.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions