NSL3 150-V1-T
클램핑 스테이션
Ident.-Nr. 1323568
클램핑 스테이션 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 단방향 NSE3 138-V1
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- Anti-rotation protection two-way 90°
- 치수: Ø198 x 150 x 60 mm
- 풀다운 포스: 8 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 28 kN
- 잠금 해제 압력: 6 bar
- 중량: 7 kg
Technische Details
| 길이 [mm] | 150.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 198.0 |
| 풀다운 포스 [kN] | 8.0 |
| 터보 포함 풀다운 포스 [kN] | 28.0 |
| 잠금 해제 압력 [bar] | 6.0 |
| 중량 [kg] | 7.0 |
제공 범위
클램핑 스테이션, 실링 니플, 방진 캡, 사용 설명서, 클램핑 핀 없음, 인덱싱 핀 없음, 원통형 클램프 없음