NSE3 176-V1-K
Clamping modules
ID 1464670
Spannmodul Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Konusverschluss
- Verdrehsicherung 2fach 90°
- Staudruckabfrage Spannschieberstellungen
- Abmessungen: Ø176 x Ø138 x 57,7 mm
- Einzugskraft: 9 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 40 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Entriegelungsdruck: 6 bar
- Gewicht: 8 kg
Technical details
| Durchmesser [mm] | 176.0 |
|---|---|
| Einzugskraft [kN] | 9.0 |
| Einzugskraft mit Turbo [kN] | 40.0 |
| Entriegelungsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 8.0 |
Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, Passschraube, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Indexierbolzen