RM 310-W180-1
ID 313010
- Torque: 22 Nm
Technical details
| Ângulo de rotação [°] | 180 |
|---|---|
| Ajuste de posição final [°] | 5 |
| Torque [Nm] | 22.0 |
| Classe de proteção IP | 40 |
| Peso [kg] | 8.3 |
| Tempo de rotação (1x ângulo de rotação nominal) sem carga anexada [s] | 0.26 |
| Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] | 251.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Precisão de repetição [°] | 0.046 |
| Comprimento X [mm] | 125.0 |
| Largura Y [mm] | 250.0 |
| Altura Z [mm] | 162.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 380.0 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 2600.0 |
Para a configuração dos módulos giratórios, recomendamos o uso do nosso software Toolbox, disponível online. A verificação do dimensionamento da unidade selecionada é absolutamente necessária, caso contrário pode ocorrer sobrecarga.
Outros ângulos são possíveis mediante consulta.
Dimensões e cargas máximas
Faixa de uso para amortecedores
Dimensões e cargas máximas
Os momentos e forças indicados são valores estáticos e podem aparecer simultaneamente. O estrangulamento deve ser feito para garantir que o movimento rotativo ocorra sem impacto ou salto. Caso contrário, a vida útil diminui.
Faixa de uso para amortecedores
- X-axis:
- Momento de inércia de massa
- Y-axis:
- Ângulo de rotação
Notas gerais sobre a série
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.
Posição do flange
é sempre desenhado na posição final esquerda. Ele gira daqui para a direita no sentido horário. A seta indica o sentido de rotação.
Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.
Layout ou cálculo de controle
Para configuração ou cálculo de controle das unidades, recomendamos o uso do nosso software Toolbox, disponível online. A verificação do dimensionamento da unidade selecionada é absolutamente necessária, caso contrário pode ocorrer sobrecarga.
Material da palheta giratória
Aço
Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
Unidade giratória de palhetas
Escopo de fornecimento
Completamente pronto para operação sem suporte para sensor de proximidade e sem sensor de proximidade
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta