CC ER 16 P Ø1/4"
ER 高精度筒夹
N.º de identificação 1403894
CC ER 16 P Ø1/4", ER 高精度筒夹
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- 用于夹持直径: Ø1/4"
- 直径: 1/4"
- 长度 L1: 27.5 mm
- 回转精度: ≤ 0,002 mm
Detalhes técnicos
| 用于 | ER 16 |
|---|---|
| 用于夹持直径 | Ø1/4" |
| D1 min. [mm] | 5.35 |
| D1 max. [mm] | 6.35 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| 重量 [kg] | 0.022 |
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B