SINOclamp D16-25
Steeksleutel
ID 210641
SINOclamp D16-25, Steeksleutel
- Voor klemdiameter: Ø16-Ø25, Ø3/4", Ø1"
- Diameter: 49.72 mm
- Lengte L1: 265 mm
Technical details
| Voor klemdiameter | Ø16-Ø25, Ø3/4", Ø1" |
|---|---|
| D1 [mm] | 49.72 |
| D2 [mm] | 84.0 |
| L1 [mm] | 265.0 |
| Gewicht [kg] | 0.97 |